(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK フックカム 200-17型

DIRAK フックカム 200-17型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
416円 ~ 446円
税込価格
458円 ~ 491円

【特長】・ハンドル・クオーターターンに使用します・取付穴への挿入およびナットの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    スチール
  • 仕上:
    光沢クロメート処理
  • 種類(詳細):
    フックカム

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

446( 491円 )

4日目

1個

416( 458円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル・クオーターターンに使用します
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です(厚板への取り付けには、多少制約があります)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK フックカム 200-17型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました