(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200-0520
DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン 100-92型・100-9503用 回転カム ラッチハンドル 200-05

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン 100-92型・100-9503用 回転カム 200-0520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
452円
税込単価
497円

ステンレス鋼製クオーターターン100-92型・100-9503のステンレス鋼製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

200-0520 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-0520

20

1個

452( 497円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製クオーターターン100-92型・100-9503のステンレス鋼製回転カムです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

200-0520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン 100-92型・100-9503用 回転カムの型番200-0520のページです。
型番200-0520に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン 100-92型・100-9503用 回転カムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
200-0516
200-0524
200-0526
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法H
(mm)

568円

( 625円 )
1個 -

4日目

16

566円

( 623円 )
1個 -

4日目

24

452円

( 497円 )
1個 -

4日目

26

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました