(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200-0418
DIRAK 回転カム 200-04型・200-06型 ラッチハンドル 200-04

DIRAK 回転カム 200-04型・200-06型 200-0418

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
238円
税込単価
262円

回転カムは、カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    スチール
  • 仕上:
    光沢クロメート処理
  • 種類(詳細):
    回転カム

(i)ご注意

  • H寸法は、ハウジング高さが18mmの場合です。クオーターターン100-90型薄型(メーカーカタログのP.1045)を使用する場合、カム高さはH-6mmとなります。

200-0418 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-0418

18
45

1個

238( 262円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転カムは、カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。

(i)ご注意

  • H寸法は、ハウジング高さが18mmの場合です。クオーターターン100-90型薄型(メーカーカタログのP.1045)を使用する場合、カム高さはH-6mmとなります。

200-0418で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 回転カム 200-04型・200-06型の型番200-0418のページです。
型番200-0418に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK 回転カム 200-04型・200-06型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
200-0620
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法H
(mm)
寸法L
(mm)

295円

( 325円 )
1個 -

4日目

2035

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました