(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ 100-95型 衛生タイプ

DIRAK ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ 100-95型 衛生タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,376円
税込価格
20,214円

【特長】・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑え...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    ロックハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    ラッチ式
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質(詳細):
    インサート/ハウジング/カム:ステンレス鋼(SUS316L)、外部シール:シリコーンゴム(Q)
  • 適応板厚(mm):
    4以下
  • 仕上/色:
    インサート/ハウジング/カム:鏡面研磨、外部シール:ブルー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

18,376( 20,214円 )

4日目

1個

18,376( 20,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です
・頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です
・外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです
・外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています
・IP65/67/69K(メーカーカタログのP.1567)に適合しています
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ 100-95型 衛生タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました