(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416-00-01333-D

DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416-00-01333-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,705円
税込単価
27,176円

【特長】・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    L型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    丸型シリンダー錠
  • 材質(詳細):
    ハンドル/ハウジング:ステンレス鋼(SUS316L)、六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:ステンレス鋼(SUS304)、外部シール:シリコーンゴム(Q)
  • 詳細タイプ:
    衛生タイプ
  • 適応板厚(mm):
    8以下
  • 仕上/色:
    ハンドル:鏡面研磨、ハウジング/六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:素地、外部シール:ブルー

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定はできません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-9416-00-01333-D

1個

24,705( 27,176円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります
・外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます
・付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています
・IP65/67/69K(メーカーカタログのP.1567)に適応しています
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です
・別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1~3点ロックとして使用します

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定はできません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

100-9416-00-01333-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416-00-01333-Dの型番100-9416-00-01333-Dのページです。
型番100-9416-00-01333-Dに関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416-00-01333-Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました