(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313 衛生タイプ

DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313 衛生タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,480円
税込単価
24,728円

【特長】・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    T型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    なし
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質(詳細):
    ハンドル/ハウジング:ステンレス鋼(SUS316L)、六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:ステンレス鋼(SUS304)、外部シール:シリコーンゴム(Q)
  • 適応板厚(mm):
    8以下
  • 仕上/色:
    ハンドル:鏡面研磨、ハウジング/六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:素地、外部シール:ブルー

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-9313

1個

22,480( 24,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります
・外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます
・別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1~3点ロックとして使用します
・食品加工機向けの衛生基準DIN EN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています
・IP65/67/69K(メーカーカタログのP.1567)に適応しています
・付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています
・同シリーズのクオーターターン100-9503(メーカーカタログのP.1062)があります

100-9313で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313 衛生タイプの型番100-9313のページです。
型番100-9313に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313 衛生タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました