(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100-9079-00-00000
DIRAK 高さ調整カム 100-9079-00 SUG1 タカサチョウセイカム

DIRAK 高さ調整カム 100-9079-00 100-9079-00-00000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,614円
税込単価
3,975円

【特長】・ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質(詳細):
    ステンレス鋼(SUS316)
  • 仕上/色:
    素地
  • 種類(詳細):
    カム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

100-9079-00-00000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-9079-00-00000

40~49

1個

3,614( 3,975円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です
・鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています
・鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

100-9079-00-00000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 高さ調整カム 100-9079-00の型番100-9079-00-00000のページです。
型番100-9079-00-00000に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK 高さ調整カム 100-9079-00のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
100-9079-00-00001
100-9079-00-00002
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応板厚
(mm)

3,614円

( 3,975円 )
1個 -

4日目

30~39

3,614円

( 3,975円 )
1個 -

4日目

20~29

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました