(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PXB-GR05-211-BU
LAMP フック PXB-GR05-211型 ダブルタイプ ゴムレンジャーシリーズ フック

LAMP フック PXB-GR05-211型 ダブルタイプ ゴムレンジャーシリーズ PXB-GR05-211-BU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,432円
税込単価
2,675円

丸みを帯びたかわいらしいフォルムです。明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をに...

詳細情報を確認する

PXB-GR05-211-BU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
フック部材質
固定方法
許容荷重(N)
関連部品種類
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXB-GR05-211-BU

複数フック
ステンレス鋼(SUS304)
ねじ固定タイプ
100
-
ブルー
素地

1個

2,432( 2,675円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸みを帯びたかわいらしいフォルムです。明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
【用途】
・保育園、幼稚園

Loading...

PXB-GR05-211-BUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP フック PXB-GR05-211型 ダブルタイプ ゴムレンジャーシリーズの型番PXB-GR05-211-BUのページです。
型番PXB-GR05-211-BUに関する仕様情報を記載しております。

LAMP フック PXB-GR05-211型 ダブルタイプ ゴムレンジャーシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PXB-GR05-211-BL
PXB-GR05-211-GN
PXB-GR05-211-RD
PXB-GR05-211-WT
PXB-GR05-211-YE
PXB-GR05-211G-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 フック部材質 固定方法 許容荷重
(N)
関連部品種類 仕上

2,432円

( 2,675円 )
1個 -

4日目

複数フックステンレス鋼(SUS304)ねじ固定タイプ100-ブラック素地

2,432円

( 2,675円 )
1個 -

4日目

複数フックステンレス鋼(SUS304)ねじ固定タイプ100-グリーン素地

2,432円

( 2,675円 )
1個 -

4日目

複数フックステンレス鋼(SUS304)ねじ固定タイプ100-レッド素地

2,432円

( 2,675円 )
1個 -

4日目

複数フックステンレス鋼(SUS304)ねじ固定タイプ100-ホワイト素地

2,432円

( 2,675円 )
1個 -

4日目

複数フックステンレス鋼(SUS304)ねじ固定タイプ100-イエロー素地

680円

( 748円 )
1個 -

4日目

関連部品---カバーブラック-

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました