(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PXB-GN05-101-BR
LAMP フック PXB-GN05-101型 ねじタイプ ノルディックラバーシリーズ フック

LAMP フック PXB-GN05-101型 ねじタイプ ノルディックラバーシリーズ PXB-GN05-101-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,361円
税込単価
1,497円

小枝のような形状を落ち着いた色合いで仕上げた味わい深いデザインが、北欧テイスト...

詳細情報を確認する

PXB-GN05-101-BR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
フック部材質
固定方法
許容荷重(N)
関連部品種類
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXB-GN05-101-BR

シングルフック
亜鉛合金
ねじ固定タイプ
40(ねじ取付)/20(石膏ボード取付)
-
ブラウン
ニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

1個

1,361( 1,497円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小枝のような形状を落ち着いた色合いで仕上げた味わい深いデザインが、北欧テイストやナチュラルな空間にマッチします。

Loading...

PXB-GN05-101-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP フック PXB-GN05-101型 ねじタイプ ノルディックラバーシリーズの型番PXB-GN05-101-BRのページです。
型番PXB-GN05-101-BRに関する仕様情報を記載しております。

LAMP フック PXB-GN05-101型 ねじタイプ ノルディックラバーシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PXB-GN05-101-GBU
PXB-GN05-101-GGN
PXB-GN05-101-GPK
PXB-GN05-101-GWT
PXB-GN05-101-GYE
PXB-GN05-101G-GBU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 フック部材質 固定方法 許容荷重
(N)
関連部品種類 仕上

1,361円

( 1,497円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金ねじ固定タイプ40(ねじ取付)/20(石膏ボード取付)-グレイッシュブルーニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

1,361円

( 1,497円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金ねじ固定タイプ40(ねじ取付)/20(石膏ボード取付)-グレイッシュグリーンニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

1,361円

( 1,497円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金ねじ固定タイプ40(ねじ取付)/20(石膏ボード取付)-グレイッシュピンクニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

1,597円

( 1,757円 )
1個 あり

4日目

シングルフック亜鉛合金ねじ固定タイプ40(ねじ取付)/20(石膏ボード取付)-グレイッシュホワイトニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

1,361円

( 1,497円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金ねじ固定タイプ40(ねじ取付)/20(石膏ボード取付)-グレイッシュイエローニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

553円

( 608円 )
1個 -

4日目

関連部品---カバーグレイッシュブルー素地(カバー)

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました