(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-K77-SCR
LAMP 収納フック NF-K型 フック

LAMP 収納フック NF-K型 NF-K77-SCR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,096円
税込単価
3,406円

【特長】・フックは自動的に閉まります・フック収納時の出っ張りが少ないデザインで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。

NF-K77-SCR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕上
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-K77-SCR

-
パールクロムめっき
77

1個

3,096( 3,406円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックは自動的に閉まります
・フック収納時の出っ張りが少ないデザインです
・サイズとカラーのバリエーションが豊富です

(i)ご注意

  • 木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。

Loading...

NF-K77-SCRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 収納フック NF-K型の型番NF-K77-SCRのページです。
型番NF-K77-SCRに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 収納フック NF-K型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-K52-BL
NF-K52-CR
NF-K52-SCR
NF-K64-BL
NF-K64-CR
NF-K64-SCR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上 高さ
(mm)

2,319円

( 2,551円 )
1個 -

4日目

マットブラック焼付塗装52

2,403円

( 2,643円 )
1個 -

4日目

-クロムめっき52

2,403円

( 2,643円 )
1個 -

4日目

-パールクロムめっき52

2,488円

( 2,737円 )
1個 -

4日目

マットブラック焼付塗装64

2,571円

( 2,828円 )
1個 -

4日目

-クロムめっき64

2,571円

( 2,828円 )
1個 -

4日目

-パールクロムめっき64

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました