(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

【特長】・ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります・フ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-60D-MSL

1個

3,150( 3,465円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります
・フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です
・フック収納時の出っ張りが少ないデザインです
・ブラックが追加になりました
【用途】
・キャビネット、車輌など

(i)ご注意

  • 木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。

Loading...

NF-60D-MSLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付の型番NF-60D-MSLのページです。
型番NF-60D-MSLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました