(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製玉付回転フック TK-W-45F フリクション式

LAMP ステンレス鋼製玉付回転フック TK-W-45F フリクション式

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
493円
税込単価
542円

【特長】・フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します・フックの先...

詳細情報を確認する

型番

TK-W-45F 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類可動式フックフック部材質ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプ許容荷重(N)80
仕上バレル研磨(取付座/フックアーム) - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-W-45F

1個

493( 542円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します
・フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製玉付回転フック TK-W-45F フリクション式の型番TK-W-45Fのページです。
型番TK-W-45Fに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製玉付回転フック TK-W-45F フリクション式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト