(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型 フリクション式

LAMP ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型 フリクション式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,587円
税込単価
22,646円

フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止しま...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JF-T100

1個

20,587( 22,646円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。

Loading...

JF-T100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型 フリクション式の型番JF-T100のページです。
型番JF-T100に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型 フリクション式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました