(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HK-CM40-BR
LAMP 樹脂製フック HK-CM40型 フック

LAMP 樹脂製フック HK-CM40型 HK-CM40-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

【特長】・カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです・天板・壁のどちらにも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HK-CM40-BR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-CM40-BR

ブラウン

1個

598( 658円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです
・天板・壁のどちらにも使用できます
【用途】
・店舗、施設、幼稚園

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HK-CM40-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 樹脂製フック HK-CM40型の型番HK-CM40-BRのページです。
型番HK-CM40-BRに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 樹脂製フック HK-CM40型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HK-CM40-BBU
HK-CM40-BRD
HK-CM40-DG
HK-CM40-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

598円

( 658円 )
1個 -

4日目

ブライトブルー

598円

( 658円 )
1個 -

4日目

ブライトレッド

598円

( 658円 )
1個 -

4日目

ダークグレー

598円

( 658円 )
1個 -

4日目

ホワイト

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました