(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HK-CH35-BL
LAMP カウンター用収納フック HK-CH35型 ソフトクロージング機構付 ハンガーフック

LAMP カウンター用収納フック HK-CH35型 ソフトクロージング機構付 HK-CH35-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,597円
税込単価
3,957円

【特長】・使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます・収納...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 強度のある天板に取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 推奨対応板厚は26mm以上です。26mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。

HK-CH35-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
フック部材質
固定方法
許容荷重(N)
関連部品種類
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-CH35-BL

可動式フック
アルミニウム合金
ねじ固定タイプ
98
-
ブラック
焼付塗装

1個

3,597( 3,957円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます
・収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます
【用途】
・店舗、施設、住宅など

(i)ご注意

  • 強度のある天板に取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 推奨対応板厚は26mm以上です。26mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。

Loading...

HK-CH35-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP カウンター用収納フック HK-CH35型 ソフトクロージング機構付の型番HK-CH35-BLのページです。
型番HK-CH35-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP カウンター用収納フック HK-CH35型 ソフトクロージング機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HK-CH35-BR
HK-CH35-DP3
HK-CH35-SL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 フック部材質 固定方法 許容荷重
(N)
関連部品種類 仕上

3,597円

( 3,957円 )
1個 -

4日目

可動式フックアルミニウム合金ねじ固定タイプ98-ブラウン焼付塗装

259円

( 285円 )
1個 -

4日目

関連部品---ディスタンスプレートブラック-

3,597円

( 3,957円 )
1個 -

4日目

可動式フックアルミニウム合金ねじ固定タイプ98-シルバー焼付塗装

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました