(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HK-AJ180-SL
LAMP マンモスフック HK-AJ180型 マンモスフック

LAMP マンモスフック  HK-AJ180型 HK-AJ180-SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,335円
税込単価
14,669円

【特長】・奥行き約180mmの大きなフックです・肉厚なアルミ材を厚手方向にきれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
  • 取付面に変色が見られるものがありますが、性能上問題ありません。

HK-AJ180-SL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-AJ180-SL

マットシルバー

1個

13,335( 14,669円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行き約180mmの大きなフックです
・肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています
・滑らかで触り心地の良い質感です

(i)ご注意

  • 耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
  • 取付面に変色が見られるものがありますが、性能上問題ありません。

Loading...

HK-AJ180-SLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マンモスフック HK-AJ180型の型番HK-AJ180-SLのページです。
型番HK-AJ180-SLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP マンモスフック HK-AJ180型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HK-AJ180-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,334円

( 15,767円 )
1個 -

4日目

マットブラック

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました