(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP アルミニウム合金製ジャンボフック HK-AJ100型

LAMP アルミニウム合金製ジャンボフック HK-AJ100型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,253円
税込価格
3,578円

【特長】・従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マットブラック

1個

3,253( 3,578円 )

4日目

マットシルバー

1個

3,253( 3,578円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです
・肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています
・滑らかで触り心地の良い質感です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミニウム合金製ジャンボフック HK-AJ100型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました