(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製フック HJT型

LAMP ステンレス鋼製フック HJT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

【特長】・スガツネ工業のステンレス鋼製フックです・厚み4mmと重厚なフックにな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJT-55S

1個

785( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のステンレス鋼製フックです
・厚み4mmと重厚なフックになります

(i)ご注意

  • ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

Loading...

HJT-55Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フック HJT型の型番HJT-55Sのページです。
型番HJT-55Sに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製フック HJT型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました