(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製天付フック 4HJU-40M

LAMP ステンレス鋼製天付フック 4HJU-40M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,894円
税込単価
2,083円

【特長】・面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製天付フックです...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4HJU-40M

1個

1,894( 2,083円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製天付フックです
・曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています
・厚み4mmと重厚な造りです

Loading...

4HJU-40Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製天付フック 4HJU-40Mの型番4HJU-40Mのページです。
型番4HJU-40Mに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製天付フック 4HJU-40Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました