(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FF-003-P20
脚端(ミニタイプ)FF型【20個入り】 ゴムアシ FF

脚端(ミニタイプ)FF型 FF-003-P20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
867円
税込単価
954円

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    脚端
  • 本体材質:
    エラストマー
  • 特性:
    標準
  • 材質詳細:
    本体:エラストマー(TPE)、ピン/リベット:ポリアミド(PA)

FF-003-P20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体高さ h(mm)
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FF-003-P20

5.5
0.8~1

1パック

20個入り

867( 954円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。

FF-003-P20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚端(ミニタイプ)FF型の型番FF-003-P20のページです。
型番FF-003-P20に関する仕様情報を記載しております。

脚端(ミニタイプ)FF型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FF-006-P20
FF-010-P20
FF-013-P20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体高さ h
(mm)
適応板厚
(mm)

808円

( 889円 )

20個入り

1パック あり

4日目

61~2

729円

( 802円 )

20個入り

1パック -

4日目

91~2

867円

( 954円 )

20個入り

1パック -

4日目

40.6~1

ゴム脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました