(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクションフィルタ

サクションフィルタ
通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円

【特長】・直接取付可能な小型サイズのサクションフィルタ・OUT側ポート(M5お...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    小型
  • ろ過度:
    20μm
  • 用途:
    真空ライン
  • 除去対象:
    ダスト
  • フィルタ交換:
  • 接続種類(IN側):
    M
  • 配管ねじの呼び(IN側):
    M5
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲:
    -100~700kPa
  • 使用および周囲温度:
    0~60℃(ただし凍結しないこと)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

ZFC050-M5X50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類小型ろ過度20μm
用途[真空ライン] 真空ライン除去対象ダスト
フィルタ交換接続種類(IN側)M
配管ねじの呼び(IN側)M5使用流体空気
使用圧力範囲-100~700kPa使用および周囲温度0~60℃(ただし凍結しないこと)

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZFC050-M5X50

1個

1,017( 1,119円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接取付可能な小型サイズのサクションフィルタ
・OUT側ポート(M5おねじ)をねじ込む際には、手締め後に締込み工具を用いて約1/4回転(約0.5~1.0N・m)増し締めしてください

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションフィルタの型番ZFC050-M5X50のページです。
型番ZFC050-M5X50に関する仕様情報を記載しております。

サクションフィルタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト