(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QKQ040
ソフトシリコン防振ゴム QKQ ソフトボウシンゴム

ソフトシリコン防振ゴム QKQ QKQ040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

今まで難しかった軽量機器の防振が可能!【特長】・医療・半導体分野に最適・耐薬品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 許容荷重は300ではありません。各商品の許容荷重をご確認ください。

QKQ040 の仕様・寸法情報

商品情報

商品の性能・特長

1.荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。
2.制振効果があり、振動を早く収束させます。
3.-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。
4.耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。

外形図

ソフトシリコン防振ゴム QKQ

商品仕様

型番許容荷重
N〔kgf〕
静的ばね定数
N/mm〔kgf/cm〕
固有振動数
Hz
剛性比
水平/圧縮
ゴム硬度
JIS A
QKQ013グレー13〔1.3〕15〔15〕24~0.210
QKQ022ブラウン22〔2.2〕26〔27〕23~0.217
QKQ040ライトグリーン40〔4.1〕51〔52〕21~0.233

※金具材質はSUS304相当。

 
ソフトシリコン防振ゴム QKQ

取付方法

ソフトシリコン防振ゴム QKQ

締結図

ソフトシリコン防振ゴム QKQ

取付方法
取付時に供回りする場合は、薄型スパナを使用してください。

使用例

ソフトシリコン防振ゴム QKQ

主な用途

医療・理化学分野

  • 軽荷重の顕微鏡、干渉計等
  • 精密理化学機器の除振

半導体分野

  • 小型ポンプ
  • コンプレッサ
  • モーター等の防振

車載分野

  • 測定器
  • 位置センサー
  • 通信機器等の緩衝

型番リスト

型番
ばね定数(N/mm)
硬度(ショアA)
許容荷重(N)
固有振動数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QKQ040

51
33
ライトグリーン
40
21~

2個

980( 1,078円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

今まで難しかった軽量機器の防振が可能!
【特長】
・医療・半導体分野に最適
・耐薬品性に優れる
・広範囲な温度条件で使用可能

(i)ご注意

  • 許容荷重は300ではありません。各商品の許容荷重をご確認ください。

カタログ

 

QKQ040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトシリコン防振ゴム QKQの型番QKQ040のページです。
型番QKQ040に関する仕様情報を記載しております。

ソフトシリコン防振ゴム QKQのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
軽量機器の防振
評価 4.0満足度:4.02023/05/31
半導体関連工場の軽量機器の防振に使用しました。
性能は十分だと思います。
価格帯はそれなりかなと個人的には思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
QKQ013
QKQ022
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ばね定数
(N/mm)
硬度
(ショアA)
許容荷重
(N)
固有振動数
(Hz)

980円

( 1,078円 )
2個 -

9日目

1510グレー1324~

980円

( 1,078円 )
2個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2617ブラウン2223~

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました