(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PXB-GN05M-101-GWT
LAMP フック PXB-GN05M-101型 ノルディックラバーシリーズ SUG1 フック

LAMP フック PXB-GN05M-101型 ノルディックラバーシリーズ PXB-GN05M-101-GWT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,662円
税込単価
2,928円

【特長】・マグネットタイプ・やわらかいシリコーンゴム製カバー付きです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吸着した状態で本体をずらすと、吸着面をキズつける恐れがあります。
  • 吸着させる相手鋼板の仕上げ状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。

PXB-GN05M-101-GWT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
フック部材質
固定方法
許容荷重(N)
関連部品種類
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXB-GN05M-101-GWT

シングルフック
亜鉛合金(ZDC)、ネオジム
マグネットタイプ
10
-
グレイッシュホワイト
ニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

1個

2,662( 2,928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットタイプ
・やわらかいシリコーンゴム製カバー付きです

(i)ご注意

  • 吸着した状態で本体をずらすと、吸着面をキズつける恐れがあります。
  • 吸着させる相手鋼板の仕上げ状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。

Loading...

PXB-GN05M-101-GWTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP フック PXB-GN05M-101型 ノルディックラバーシリーズの型番PXB-GN05M-101-GWTのページです。
型番PXB-GN05M-101-GWTに関する仕様情報を記載しております。

LAMP フック PXB-GN05M-101型 ノルディックラバーシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PXB-GN05M-101-GR
PXB-GN05M-101-GY
PXB-GN05M-101-NB
PXB-GN05M-101-YR
PXB-GN05M-101G-GR
PXB-GN05M-101G-GWT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 フック部材質 固定方法 許容荷重
(N)
関連部品種類 仕上

2,662円

( 2,928円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金(ZDC)、ネオジムマグネットタイプ10-グレーニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

2,662円

( 2,928円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金(ZDC)、ネオジムマグネットタイプ10-グリーンイエローニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

2,662円

( 2,928円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金(ZDC)、ネオジムマグネットタイプ10-ネービーブルーニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

2,662円

( 2,928円 )
1個 -

4日目

シングルフック亜鉛合金(ZDC)、ネオジムマグネットタイプ10-オレンジニッケルめっき(ベース)/素地(カバー)

558円

( 614円 )
1個 -

4日目

関連部品---カバーグレー素地(カバー)

558円

( 614円 )
1個 -

4日目

関連部品---カバーグレイッシュホワイト素地(カバー)

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました