(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LFT-LG-600-SL
テーブル専用電動昇降装置 LFT型 SUG1 デンドウショウコウソウチ

テーブル専用電動昇降装置 LFT型 LFT-LG-600-SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,051円
税込単価
68,256円

【特長】・天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です・昇降中に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。
  • 本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。
  • 梱包は2箱です。電源はアース付3Pプラグです。必要に応じて付属の2P変換アダプターをご使用ください。
  • 偏荷重がかからないようにしてください。1000N以下でも使用環境によっては、安全装置が働き、運転が止まることがあります。その場合は、再度ボタンを押して高さを調整してください。

型番

LFT-LG-600-SL 解除

Loading...

LFT-LG-600-SLの仕様・寸法情報

種類昇降装置仕上/色シルバー
ストローク(mm)600品名脚部セット
最低高さ(mm)625推力(N)1000
推力(kgf)102最大上昇速度(mm/秒)38
対応天板幅(mm)- - -

カタログ

型番リスト

型番
仕上/色
ストローク(mm)
品名
最低高さ(mm)
推力(N)
推力(kgf)
最大上昇速度(mm/秒)
対応天板幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFT-LG-600-SL

シルバー
600
脚部セット
625
1000
102
38
-

1個

62,051( 68,256円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です
・昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります
・動作音が50dB以下と静音です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。
  • 本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。
  • 梱包は2箱です。電源はアース付3Pプラグです。必要に応じて付属の2P変換アダプターをご使用ください。
  • 偏荷重がかからないようにしてください。1000N以下でも使用環境によっては、安全装置が働き、運転が止まることがあります。その場合は、再度ボタンを押して高さを調整してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブル専用電動昇降装置 LFT型の型番LFT-LG-600-SLのページです。
型番LFT-LG-600-SLに関する仕様情報を記載しております。

テーブル専用電動昇降装置 LFT型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LFT-LG-600-BL
LFT-LG-600-WT
LFT-MB-950
LFT-TB-2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上/色 ストローク
(mm)
品名 最低高さ
(mm)
推力(N) 推力(kgf) 最大上昇速度
(mm/秒)
対応天板幅
(mm)

72,025円

( 79,228円 )
1個 -

4日目

ブラック600脚部セット625100010238-

67,272円

( 73,999円 )
1個 -

4日目

ホワイト600脚部セット625100010238-

75,281円

( 82,809円 )
1個 -

4日目

--天板受けセット----800~950

72,784円

( 80,062円 )
1個 あり

4日目

--天板受けセット----1400~2000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上/色 ストローク
(mm)
品名 最低高さ
(mm)
推力(N) 推力(kgf) 最大上昇速度
(mm/秒)
対応天板幅
(mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト