(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HK-RH40
LAMP ステンレス鋼製フック HK-RH型 SUG1 ステンレスハガネセイフック

LAMP ステンレス鋼製フック HK-RH型 HK-RH40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,620円
税込単価
3,982円

【特長】・スガツネ工業のHKシリーズ・底面がフラットで、すっきりとしたデザイン...

詳細情報を確認する

HK-RH40 の仕様・寸法情報

型番
許容荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-RH40

196

1個

3,620( 3,982円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のHKシリーズ
・底面がフラットで、すっきりとしたデザインです

Loading...

HK-RH40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フック HK-RH型の型番HK-RH40のページです。
型番HK-RH40に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製フック HK-RH型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HK-RH60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容荷重
(N)

4,632円

( 5,095円 )
1個 -

4日目

245

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました