(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-45D-BL
LAMP 収納フック NF-45D型 ソフトクロージング機構付 SUG1 シュウノウフック

LAMP 収納フック NF-45D型 ソフトクロージング機構付 NF-45D-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,854円
税込単価
2,039円

【特長】・ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります・フ...

詳細情報を確認する

NF-45D-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-45D-BL

ブラック

1個

1,854( 2,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります
・フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です
・フック収納時は、フラットになるデザインです
・フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています
【用途】
・キャビネット、車輌など

Loading...

NF-45D-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 収納フック NF-45D型 ソフトクロージング機構付の型番NF-45D-BLのページです。
型番NF-45D-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 収納フック NF-45D型 ソフトクロージング機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-45D-GR
NF-45D-SSL
NF-45D-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,854円

( 2,039円 )
1個 -

4日目

グレー

1,854円

( 2,039円 )
1個 -

4日目

スモークシルバー

1,915円

( 2,107円 )
1個 -

4日目

ホワイト

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました