(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304

ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,433円 ~ 11,128円
税込価格
9,276円 ~ 12,241円

【特長】・ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します・ステ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材料:
    ステンレス鋼
  • 関連部品種類:
    ボールスタッド

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法A
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8

1個

8,433( 9,276円 )

4日目

M5

1個

11,128( 12,241円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します
・ステンレス鋼製ガススプリング(メーカーカタログのP.322)に対応したボールスタッドです
・分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました