(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SIG-345100S
ステンレス ガススプリング SUG1 ステンレスガススプリング

ステンレス ガススプリング SIG-345100S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,720円
税込単価
31,592円

【特長】・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適してい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.403)を必ずご確認ください。

SIG-345100S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(mm)
伸長力(N)
最小長(mm)
ロッド径(φ)
シリンダ径(φ)
最大長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIG-345100S

150
100
215
8
19
365

1個

28,720( 31,592円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています
・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能(メーカーカタログのP.404)を追加できます

(i)ご注意

  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.403)を必ずご確認ください。

SIG-345100Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ガススプリングの型番SIG-345100Sのページです。
型番SIG-345100Sに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ガススプリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SIG-251200S
SIG-251300S
SIG-251400S
SIG-345200S
SIG-345300S
SIG-345400S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
伸長力
(N)
最小長
(mm)
ロッド径
(φ)
シリンダ径
(φ)
最大長
(mm)

21,904円

( 24,094円 )
1個 -

4日目

100200165615265

21,904円

( 24,094円 )
1個 -

4日目

100300165615265

21,904円

( 24,094円 )
1個 -

4日目

100400165615265

28,720円

( 31,592円 )
1個 -

4日目

150200215819365

28,720円

( 31,592円 )
1個 -

4日目

150300215819365

28,720円

( 31,592円 )
1個 -

4日目

150400215819365

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました