(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2シリーズ

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,167円
税込単価
8,984円

【特長】・電磁弁ライクの方向制御ドライバ・ON/OFF信号による移動指示・推力...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    周辺部品
  • 周辺部品種類:
    電動シリンダ用方向制御ドライバ
  • 電源:
    DC24V
  • 適用モータ:
    DCモータ(シリンダサイズ3)
  • ハウジングセット有無(コネクタセット):
    CN1、2、3用ハウジング(コネクタ)およびコンタクト(コネクタピン)付属

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

LC3F212-5A3A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC3F212-5A3A

1個

8,167( 8,984円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

Loading...

LC3F212-5A3Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2シリーズの型番LC3F212-5A3Aのページです。
型番LC3F212-5A3Aに関する仕様情報を記載しております。

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました