(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズ

電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

電空比例弁を駆動するための専用増幅器。【特長】・小電力の指令信号D/Aコンバー...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    その他
  • 部品名:
    パワーアンプ
  • 仕様:
    パワーアンプ基板形端子台タイプ
  • 電源電圧:
    DC24V(DC22V~26Vリップル含む)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VEA251 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

VEA251

型式

VEA251VEA250に異常検出回路をプラス

規格仕様

電源電圧DC24V(DC22V~26Vリップル含む)
消費電力約26W
出力電流範囲0~1A
電空比例弁のインピーダンス13~18.5Ω(1A F.S.)
外部設定入力インピーダンス100kΩ以上
外部設定入力電圧0~5V
外部ポテンショメータ10kΩ(1/8W以上)装備せず
ステップ応答0.06s以下(1A、95%)
ディザー周波数可変範囲(DITHER)120~180Hz(出荷時140Hz調整)
零調整範囲(NULL)0~500mA(出荷時0mA)
ゲイン調整範囲(GAIN)入力電圧5Vに対して500mA~1A(出荷時1A)
電気的直線性±1%以下(1A F.S.)
対インピーダンス変化13~18.5Ωに対して1%以下(1A F.S.)
対電源変動DC22V~26Vに対して±1%以下(1A F.S.)
対温度変動25℃±25℃に対して±2%以下(1A F.S.)
使用温度変囲0~50℃
使用相対湿度範囲25~85%
耐振性19.6m/s2以下(50Hz)
保管条件結露のないこと、相対湿度25~85%
質量0.1kg
検出内容出力ケーブルの断線、電源ケーブルの断線
出力方式/形式オープンコレクタ出力/断線時OFF
検出用外部電源DC24V、100mA(MAX)
質量0.1kg

型式表示方法

型番リスト

型番
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEA251

基本形、異常検出回路付

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

電空比例弁を駆動するための専用増幅器。
【特長】
・小電力の指令信号
D/Aコンバータの出力やポテンショメータを指令信号とすることができます
・高いディザー効果
P.W.M.(パルス幅変調方式)で効果的なディザーが得られ、電空比例弁のヒステリシスを最小に抑えます
・電空比例弁の性能安定化
定電流方式の採用によりインピーダンス変化や電源電圧変化に対しても安定した性能が得られ、再現性も良好です

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

VEA251で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズの型番VEA251のページです。
型番VEA251に関する仕様情報を記載しております。

電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました