(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズ

フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,609円
税込単価
24,870円

多種の通信ネットワークに対応、ソレノイドバルブ用出力タイプ EX124シリーズ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィールドバス機器
  • 適用シリーズ:
    SMC EX124/126シリーズ
  • 適用バルブ:
    VQバルブ対応
  • 種別:
    SIユニット
  • 通信プロトコル:
    CC-Link
  • 取付方法:
    マニホールドのU側にユニットを取付
  • 仕様:
    制御用電源・バルブ用電源分離
  • 保護構造:
    IP65
  • CE対応:
    CE対応品

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

EX124U-SMJ1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX124U-SMJ1

1個

22,609( 24,870円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多種の通信ネットワークに対応、ソレノイドバルブ用出力タイプ EX124シリーズ。
【特長】
・保護構造IP65
・最大出力16点

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

EX124U-SMJ1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズの型番EX124U-SMJ1のページです。
型番EX124U-SMJ1に関する仕様情報を記載しております。

フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました