(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3C-D-A93L
CCC(中国新強制認証制度)認証 有接点オートスイッチ SMC ブヒン D-Aシリーズ

CCC(中国新強制認証制度)認証 有接点オートスイッチ 3C-D-A93L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,789円
税込単価
1,968円

【CCC規格とは】CCC=China Compulsory Certifica...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    有接点
  • リード線取出方法:
    グロメット
  • 取付方法:
    直接

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3C-D-A93L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3C-D-A93L の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
リード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3C-D-A93L

3

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【CCC規格とは】
CCC=China Compulsory Certification(中国新強制認証制度)
中国ではWTO加盟に伴い強制認証制度を見直し、中国国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)および中国国家認証認可監督管理委員会(CNCA)から新強制認証制度(CCC:China Compulsory Certification)が公告されています。
新強制認証制度は従来の二重認証制度を統一し、国際共通ガイドに従った認証制度の確立を目的として制定されています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

3C-D-A93Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCC(中国新強制認証制度)認証 有接点オートスイッチの型番3C-D-A93Lのページです。
型番3C-D-A93Lに関する仕様情報を記載しております。

CCC(中国新強制認証制度)認証 有接点オートスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3C-D-A93
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
リード線長さ
(m)

1,458円

( 1,604円 )
1個 -

6日目

0.5

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました