(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルール付ホースグチ

ヘルール付ホースグチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,034円 ~ 10,192円
税込価格
4,437円 ~ 11,211円

食品・医薬・半導体の製造ラインなど洗浄が必要なラインで使用する衛生的な配管継手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ISO ヘルール継手(アダプター)

ヘルール付ホースグチ 14MDHR

単位:mm
サイズCPdJL重量(kg)
1.0S50.543.521.825.0100.00.13
1.5S50.543.533.037.5100.00.17
2.0S64.056.546.050.0100.00.23
2.5S77.570.558.762.5100.00.31
3.0S91.083.571.875.1150.00.50
4.0S119.0110.097.0100.5150.00.72

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
継手 材質
内径 d(d1)(φ)
外径1呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2.0S
SUS316L
21.8
1.0S

1個

4,691( 5,160円 )

2日目

~2.0S
SUS316L
33.0
1.5S

1個

4,888( 5,377円 )

2日目

~2.0S
SUS316L
46.0
2.0S

1個

5,938( 6,532円 )

2日目

~20A
SUS316L
10.5
8A

1個

9,790( 10,769円 )

2日目

~20A
SUS316L
14
10A

1個

9,790( 10,769円 )

2日目

~20A
SUS316L
18.4
15A

1個

8,610( 9,471円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品・医薬・半導体の製造ラインなど洗浄が必要なラインで使用する衛生的な配管継手です。
【特長】
・ヘルールが既に溶接されていますので取り外しが簡単です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルール付ホースグチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました