(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-HANGER-M10-1S-304
パイプハンガー P-HANGER(S) パイプハンガー

パイプハンガー P-HANGER(S) P-HANGER-M10-1S-304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,473円
税込単価
1,620円

ISO規格に準拠したサニタリータイプのパイプハンガーになります。

詳細情報を確認する

P-HANGER-M10-1S-304 の仕様・寸法情報

外形図

配管サポート部品

パイプハンガー P-HANGER(S)

PFネジ
ウィットネジ
ミリネジ

材質:SUS304

単位:mm

サイズABPFネジウィットネジミリネジ(ウィットネジ)
重量(kg)
C1D1C2D2C3D3
1.0S25.537.5G3/821.7W3/822.0M1022.00.12
1.5S38.543.0G3/821.7W3/822.0M1022.00.13
2.0S51.049.8G3/821.7W3/822.0M1022.00.15
2.5S64.056.4G3/821.7W3/822.0M1022.00.20
3.0S77.067.0G1/225.4W3/825.0M1025.00.25
4.0S102.080.6G1/225.4W3/825.0M1025.00.31

※概算重量としてPFネジ・ミリネジタイプはウィットネジを参考にして下さい。

型番リスト

型番
内径(φ)
ネジサイズ
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-HANGER-M10-1S-304

25.5
M10
1.0S

1個

1,473( 1,620円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO規格に準拠したサニタリータイプのパイプハンガーになります。

カタログ

 

Loading...

P-HANGER-M10-1S-304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプハンガー P-HANGER(S)の型番P-HANGER-M10-1S-304のページです。
型番P-HANGER-M10-1S-304に関する仕様情報を記載しております。

パイプハンガー P-HANGER(S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-HANGER(S)PF/2S
P-HANGER(S)PF/3S
P-HANGER(S)PF/4S
P-HANGER-M10-2.5S-304
P-HANGER-M10-2S-304
P-HANGER-M10-3S-304
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(φ)
ネジサイズ サイズ

1,981円

( 2,179円 )
1個 -

3日目

51.0G3/82.0S

2,512円

( 2,763円 )
1個 -

3日目

77.0G1/23.0S

2,621円

( 2,883円 )
1個 -

3日目

102.0G1/24.0S

1,768円

( 1,945円 )
1個 -

2日目

64.0M102.5S

1,525円

( 1,678円 )
1個 -

2日目

51.0M102.0S

2,055円

( 2,261円 )
1個 -

2日目

77.0M103.0S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました