(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファインバッファ FBU2シリーズ

ファインバッファ FBU2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,605円
税込単価
24,866円

金属バネ方式の欠点を解消、バッファ部に磁石の吸引力を利用した、従来にないまった...

詳細情報を確認する

型番

FBU2-12D-H-10-6-T5-H5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBU2-12D-H-10-6-T5-H5

1個

22,605( 24,866円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属バネ方式の欠点を解消、バッファ部に磁石の吸引力を利用した、従来にないまったく新しい干渉ユニットです。
ソフトな接触と安定した押し圧により、対象ワークの損傷を解消します。
微小デバイス・壊れやすいワークのダメージレスハンドリングに最適です。

Loading...

FBU2-12D-H-10-6-T5-H5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインバッファ FBU2シリーズの型番FBU2-12D-H-10-6-T5-H5のページです。
型番FBU2-12D-H-10-6-T5-H5に関する仕様情報を記載しております。

ファインバッファ FBU2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました