(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PP(ポリプロピレン樹脂)タイプ ニュージョイント ZSF-P4シリーズ

PP(ポリプロピレン樹脂)タイプ ニュージョイント ZSF-P4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円

ブロー回路用のポリプロピレン樹脂タイプの継手です。【特長】・ノングリース仕様・...

詳細情報を確認する

型番

ZSF-C6-M5-P4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSF-C6-M5-P4

10個

1,342( 1,476円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブロー回路用のポリプロピレン樹脂タイプの継手です。
【特長】
・ノングリース仕様
・P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限

Loading...

ZSF-C6-M5-P4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP(ポリプロピレン樹脂)タイプ ニュージョイント ZSF-P4シリーズの型番ZSF-C6-M5-P4のページです。
型番ZSF-C6-M5-P4に関する仕様情報を記載しております。

PP(ポリプロピレン樹脂)タイプ ニュージョイント ZSF-P4シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました