(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8-15D
モジュール・アダプタ/ブラケット コガネイ ブラケットケンヨウDモジュール

モジュール・アダプタ/ブラケット 8-15D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,028円
税込単価
1,131円

・マルチシリーズの同じボディサイズの各機器を自由に組み合わせる連結器、Fモジュ...

詳細情報を確認する

型番

8-15D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

8-15D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続口径
ボディサイズ
種類
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-15D

-
150
ブラケット兼用Dモジュール
-

1個

1,028( 1,131円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・マルチシリーズの同じボディサイズの各機器を自由に組み合わせる連結器、Fモジュール
・取付ブラケットの機能を持つDモジュール
・任意の位置に分岐配管できるTモジュール
・配管をそのままに機器の脱着ができるSアダプタ

8-15Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュール・アダプタ/ブラケットの型番8-15Dのページです。
型番8-15Dに関する仕様情報を記載しております。

モジュール・アダプタ/ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-21Z
8-30DS2
8-30DS3
8-60B
8-60D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径 ボディサイズ 種類 適用機種

314円

( 345円 )
1個 -

3日目

--精密レギュレータ用ブラケットPR200

1,185円

( 1,304円 )
1個 -

3日目

Rc1/4300ブラケット兼用Sアダプタ-

1,185円

( 1,304円 )
1個 -

7日目

Rc3/8300ブラケット兼用Sアダプタ-

599円

( 659円 )
1個 -

7日目

--ルブリケータ用ブラケットL300、L600

1,471円

( 1,618円 )
1個 -

7日目

-600ブラケット兼用Dモジュール-

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました