(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-ORK20
スリット式ロッドレスシリンダ ORKシリーズ用金具 コガネイ ロッドレスシリンダヨウ Lガタカナグ

スリット式ロッドレスシリンダ ORKシリーズ用金具 L-ORK20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
771円 231円
税込単価
848円 254円

スリット式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド付、ORKシリーズの取付金具で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

L-ORK20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L-ORK20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
金具種類
シリンダ径
シリンダ形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-ORK20

L形金具
20
ORK

1個

771円

231

( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スリット式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド付、ORKシリーズの取付金具です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

L-ORK20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット式ロッドレスシリンダ ORKシリーズ用金具の型番L-ORK20のページです。
型番L-ORK20に関する仕様情報を記載しております。

スリット式ロッドレスシリンダ ORKシリーズ用金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-ORCA16
L-ORGA16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
金具種類 シリンダ径 シリンダ形式

571円

( 628円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

L形金具16ORCA

598円

( 658円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

L形金具16ORGA

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました