(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZC301A
有接点センサスイッチ ZC301□ KOGANEI シリンダカンレンキキ ZC

有接点センサスイッチ ZC301□ ZC301A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円

【特長】・ロボットケーブルを標準装備ロボットケーブルに使用されている物と同じ導...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZC301A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZC301A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
負荷電圧範囲①
負荷電流範囲①
負荷電圧範囲②
負荷電流範囲②
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC301A

1000
DC5~28V
0.1~40mA
AC85~115V(r.m.s)
2~25mA

1個

1,544( 1,698円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロボットケーブルを標準装備
ロボットケーブルに使用されている物と同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れています。
・対応シリンダ:AGTB、AGTC、ORCJ、MRC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZC301Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点センサスイッチ ZC301□の型番ZC301Aのページです。
型番ZC301Aに関する仕様情報を記載しております。

有接点センサスイッチ ZC301□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZC305A
ZC305B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
リード線長さ
(mm)
負荷電圧範囲① 負荷電流範囲① 負荷電圧範囲② 負荷電流範囲②

1,471円

( 1,618円 )
1個 -

7日目

1000DC10~28V5~40mA--

1,761円

( 1,937円 )
1個 -

7日目

3000DC10~28V5~40mA--

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました