(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLL-A11
全空圧制御システム(ガンマシステム) CKD ガンマシステム PLL

全空圧制御システム(ガンマシステム) PLL-A11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,083円
税込単価
3,391円

電気を使わずに圧縮空気だけで、ステップ・バイ・ステップ方式シーケンス回路を組む...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PLL-A11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PLL-A11 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLL-A11

論理素子

1個

3,083( 3,391円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気を使わずに圧縮空気だけで、ステップ・バイ・ステップ方式シーケンス回路を組むことができる機器です。
【特長】
・電気を使用しない為、防爆雰囲気での使用が可能
・電磁弁不要のため電空変換不要
・電気に関する安全装置も不要

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PLL-A11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全空圧制御システム(ガンマシステム)の型番PLL-A11のページです。
型番PLL-A11に関する仕様情報を記載しております。

全空圧制御システム(ガンマシステム)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLN-D10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類詳細

5,017円

( 5,519円 )
1個 -

3日目

リレー本体

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました