(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KIT-COBOTTA-MPLM1630
協働ロボット用グリッパ デンソーウェーブ対応 (ジマテック製) GIMATIC ロボットハンド

協働ロボット用グリッパ デンソーウェーブ対応 (ジマテック製) KIT-COBOTTA-MPLM1630

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
240,900円
税込単価
264,990円

Mini I/Oコネクタの汎用出力を使用し、グリッパー開閉を制御。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KIT-COBOTTA-MPLM1630 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
把持力(N)
ストローク(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIT-COBOTTA-MPLM1630

2爪・平行開閉
63(両フィンガー合計)
30±0.2
380

1個

240,900( 264,990円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Mini I/Oコネクタの汎用出力を使用し、グリッパー開閉を制御。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KIT-COBOTTA-MPLM1630で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用グリッパ デンソーウェーブ対応 (ジマテック製)の型番KIT-COBOTTA-MPLM1630のページです。
型番KIT-COBOTTA-MPLM1630に関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用グリッパ デンソーウェーブ対応 (ジマテック製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KIT-COBOTTA-MPPM1606
KIT-COBOTTA-MPTM1606
KIT-COBOTTA-MPXM1612
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 把持力
(N)
ストローク
(mm)
質量
(g)

200,700円

( 220,770円 )
1個 -

19日目

2爪・平行開閉67(両フィンガー合計)6±0.2235

220,600円

( 242,660円 )
1個 -

28日目

3爪・平行開閉67(両フィンガー合計)6±0.2290

220,600円

( 242,660円 )
1個 -

19日目

2爪・平行開閉67(両フィンガー合計)12±0.2295

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました