(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱電機 協働ロボット「ASSISTA」用グリッパーキット (ジマテック製)

三菱電機 協働ロボット「ASSISTA」用グリッパーキット (ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
361,200円
税込単価
397,320円

【特長】・エアー配管不要(24Vdcのプラグ&プレイ)・ロングストローク・T型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動グリッパ
  • ロボットメーカー:
    三菱電機
  • 把持力(N):
    98
  • ストローク(mm):
    35(17.5×2)
  • 質量(g):
    922(取付部品含む)

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIT-ASSISTA-G

1個

361,200( 397,320円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管不要(24Vdcのプラグ&プレイ)
・ロングストローク
・T型ジョーで、高負荷の爪やワークに対応
・内蔵のモニターにより、ジョーの動きを監視可能(24Vdcのモニター信号をジョー停止の間ロボットに出力)

KIT-ASSISTA-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱電機 協働ロボット「ASSISTA」用グリッパーキット (ジマテック製)の型番KIT-ASSISTA-Gのページです。
型番KIT-ASSISTA-Gに関する仕様情報を記載しております。

三菱電機 協働ロボット「ASSISTA」用グリッパーキット (ジマテック製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました