(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動3爪ロボットハンド ARH350A

電動3爪ロボットハンド ARH350A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
514,300円
税込単価
565,730円

【特長】・ハンド+モータ+コントローラー一体型・大きな把持力と大きなストローク...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動グリッパ
  • ロボットメーカー:
    その他
  • 最大開口径(Φ):
    143
  • 把持力(N):
    50
  • 最大電流(定格動作時)(A):
    0.6
  • 適用メーカ:
    テックマンロボット / ユニバーサルロボット / ファナック
  • 開閉速度(最大ストローク時):
    75deg/sec
  • 繰り返し精度(無負荷)(μm):
    ±50
  • サイズ(mm):
    Φ60×155
  • 電源電圧(V):
    24±10%
  • 使用温度(℃):
    0~+40
  • 最大フィンガ長(mm):
    100
  • 保護機能:
    電圧異常、温度異常、パラメータ設定異常 他
  • 同梱品:
    ハンド本体、接続ケーブル(3m)、標準爪(本体取付済み)、爪固定ネジ(本体取付済み)、標準爪用すべり止めチューブ(お試し用)

(i)ご注意

  • 各社ロボット接続に必要なアタッチメント・ケーブル・コンパータは「電動3爪ロボットハンド オプションパーツ」の商品ページからご選定ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

外形図


標準爪を取り付けたときの寸法です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARH350A

1個

514,300( 565,730円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンド+モータ+コントローラー一体型
・大きな把持力と大きなストローク
・中空構造
・ブレーキ機能
・細かな把持力調整
・豊富なカスタマイズ性

(i)ご注意

  • 各社ロボット接続に必要なアタッチメント・ケーブル・コンパータは「電動3爪ロボットハンド オプションパーツ」の商品ページからご選定ください。

カタログ

ARH350Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動3爪ロボットハンド ARH350Aの型番ARH350Aのページです。
型番ARH350Aに関する仕様情報を記載しております。

電動3爪ロボットハンド ARH350Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました