(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC-B1-63
油圧シリンダ ナックルジョイント SMCナックルAC-Bシリーズ

油圧シリンダ ナックルジョイント AC-B1-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,183円
税込単価
2,401円

油圧シリンダ用のナックルジョイント、キーパプレート、2山クレビス、2山ナックル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AC-B1-63 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AC-B1-63 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
メンテ部品名
チューブ内径(Φ)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
適用油圧シリンダ
ロッド系列
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-B1-63

1山ナックルジョイント
63
M18
1.5
CHA・CHAW
-

1個

2,183( 2,401円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧シリンダ用のナックルジョイント、キーパプレート、2山クレビス、2山ナックルピン等です。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AC-B1-63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧シリンダ ナックルジョイントの型番AC-B1-63のページです。
型番AC-B1-63に関する仕様情報を記載しております。

油圧シリンダ ナックルジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CDH-04
CDH-05
CDH-08
CDH-10
KP-05
KP-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メンテ部品名 チューブ内径
(Φ)
ねじの呼び ねじピッチ
(mm)
適用油圧シリンダ ロッド系列

1,189円

( 1,308円 )
1個 -

10日目

2山クレビス、2山ナックルピン32、40--CH2□・CH2EW・CH2FW-

1,389円

( 1,528円 )
1個 あり

6日目

2山クレビス、2山ナックルピン50--CH2□・CH2EW・CH2FW-

1,989円

( 2,188円 )
1個 -

19日目

2山クレビス、2山ナックルピン63、80--CH2□・CH2EW・CH2FW-

5,989円

( 6,588円 )
1個 あり

6日目

2山クレビス、2山ナックルピン100--CH2□・CH2EW・CH2FW-

129円

( 142円 )
10個 -

19日目

キーパプレート32、40、50--CH2□・CH2EW・CH2FW-

184円

( 202円 )
10個 -

9日目

キーパプレート63、80--CH2□・CH2EW・CH2FW-

オイルクーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました