(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ ナックルジョイント

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ ナックルジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,089円
税込単価
1,198円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。ロック付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

CKA-Y04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
タイプ
取付け方法
ねじサイズ M(mm)
ねじピッチ(mm)
アクセサリ付属
種類
全長(mm)
適用チューブ内径(Φ)
付属品
適用クランプシリンダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKA-Y04

二山ナックルジョイント
めねじ
16
1.5
付属あり
2山ナックルジョイント、M6タップなし
60
50、63
ナックル用ピン、割ピン、平座金
CLK2□A

1個

1,089( 1,198円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
ロック付クランプシリンダCLK2シリーズのナックルジョイントです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

CKA-Y04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ ナックルジョイントの型番CKA-Y04のページです。
型番CKA-Y04に関する仕様情報を記載しております。

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ ナックルジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CK-P04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ 取付け方法 ねじサイズ M
(mm)
ねじピッチ
(mm)
アクセサリ付属 種類 全長
(mm)
適用チューブ内径
(Φ)
付属品 適用クランプシリンダ

235円

( 259円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

アクセサリ---付属ありピン(クレビス、2山ナックルジョイント共用)5740、50、63割ピン、平座金CLK2□□

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました