(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM64
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション SMC ブラケット BMシリーズ

メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション BM64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,589円
税込単価
1,748円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。メンブレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

BM64 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BM64 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
基準サイズ
関連部品
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM64

30、50
ブラケットアセンブリ
IDG30□A、IDG50□A

1個

1,589( 1,748円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
メンブレンエアドライヤIDG□A・IDGシリーズのオプション、膜モジュールセット、露点チェッカセット、ブラケットアセンブリです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

BM64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプションの型番BM64のページです。
型番BM64に関する仕様情報を記載しております。

メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM59
BM61
BM63
BM65
IDG-DP01
IDG-DP01-X001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基準サイズ 関連部品 適用機種

1,389円

( 1,528円 )
1個 -

19日目

3、5ブラケットアセンブリIDG3、IDG5

1,589円

( 1,748円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ブラケットアセンブリIDG10

1,563円

( 1,719円 )
1個 -

19日目

20ブラケットアセンブリIDG20

1,668円

( 1,835円 )
1個 -

19日目

60、75、100ブラケットアセンブリIDG60□A・IDG75□A・IDG100□A、IDG60・IDG75・IDG100

2,716円

( 2,988円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

3~100露点チェッカセットIDG3・IDG3H・IDG5・IDG5H(準標準Sの場合)、IDG10・IDG10H・IDG20・IDG20H・IDG30□A・IDG50□A・IDG60・IDG60H・IDG60LA・IDG60SA・IDG75・IDG75H・IDG75LA・IDG75SA・IDG100・IDG100H・IDG100LA・IDG100SA

3,789円

( 4,168円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3~100露点チェッカセットIDG3・IDG3H・IDG5・IDG5H(準標準PSの場合)、IDG10・IDG10H・IDG20・IDG20H・IDG30□A・IDG50□A・IDG60・IDG60H・IDG60LA・IDG60SA・IDG75・IDG75H・IDG75LA・IDG75SA・IDG100・IDG100H・IDG100LA・IDG100SA(準標準Pの場合)

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました