(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MQ16-M
低摩擦シリンダ MQQ・MQMシリーズ 取付金具・先端ねじ変換ジョイント・取付ナット SMC トリツケカナグ MQシリーズ

低摩擦シリンダ MQQ・MQMシリーズ 取付金具・先端ねじ変換ジョイント・取付ナット MQ16-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。低摩擦シ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

MQ16-M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MQ16-M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
適用チューブ内径(Φ)
適用エアシリンダ
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MQ16-M

その他
16
MQQ
先端ねじ変換ジョイント(ナット付)

1個

1,189( 1,308円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
低摩擦シリンダMQQ、MQMシリーズの取付金具・先端ねじ変換ジョイント・取付ナットです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

MQ16-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低摩擦シリンダ MQQ・MQMシリーズ 取付金具・先端ねじ変換ジョイント・取付ナットの型番MQ16-Mのページです。
型番MQ16-Mに関する仕様情報を記載しております。

低摩擦シリンダ MQQ・MQMシリーズ 取付金具・先端ねじ変換ジョイント・取付ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MQ-D040
MQ20-M
MQM-L016
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用チューブ内径
(Φ)
適用エアシリンダ 種別

858円

( 944円 )
1個 -

6日目

クレビス30MQQ2山クレビス

1,189円

( 1,308円 )
1個 -

6日目

その他20MQQ先端ねじ変換ジョイント(ナット付)

74円

( 81円 )
1個 -

9日目

フート16MQM-

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました