(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C5032
ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ 取付金具 SMCブヒンCシリーズ

ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ 取付金具 C5032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
679円
税込単価
747円

ISO規格準拠エアシリンダCP96・C96シリーズの取付金具です。

詳細情報を確認する

  • 適用エアシリンダ:
    CP96、C96

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

C5032 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C5032 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
適用チューブ内径(Φ)
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5032

クレビス
32
1山クレビス

1個

679( 747円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO規格準拠エアシリンダCP96・C96シリーズの取付金具です。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

C5032で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ 取付金具の型番C5032のページです。
型番C5032に関する仕様情報を記載しております。

ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ 取付金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C5040
D5040
D5080
E5080
L5063
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用チューブ内径
(Φ)
種別

840円

( 924円 )
1個 -

9日目

クレビス401山クレビス

679円

( 747円 )
1個 -

9日目

クレビス402山クレビス

1,317円

( 1,449円 )
1個 -

9日目

クレビス802山クレビス

4,504円

( 4,954円 )
1個 -

9日目

揺動受け金具80クレビス受け金具

938円

( 1,032円 )
1個 -

9日目

フート63軸方向フート

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました