(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS95-40
ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ パッキンセット SMCパッキンセットCSシリーズ

ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ パッキンセット CS95-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。ISO規...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • メンテ部品名:
    パッキンセット

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

CS95-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CS95-40 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用エアシリンダ詳細
オーダーメイト仕様
適用チューブ内径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS95-40

ISO規格準拠:標準形(複動片ロッド)CP96・C96
-
40

1個

598( 658円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
ISO規格準拠、エアシリンダCP96・C96シリーズのパッキンセットです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

CS95-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ パッキンセットの型番CS95-40のページです。
型番CS95-40に関する仕様情報を記載しております。

ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ パッキンセットのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
パッキンセット
評価 4.0満足度:4.02023/04/30
エア漏れをしていたのでパッキンを交換しました。問題なく交換できました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
CS95-50
CS95-63
CS95-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用エアシリンダ詳細 オーダーメイト仕様 適用チューブ内径
(Φ)

670円

( 737円 )
1個 -

9日目

ISO規格準拠:標準形(複動片ロッド)CP96・C96-50

938円

( 1,032円 )
1個 -

9日目

ISO規格準拠:標準形(複動片ロッド)CP96・C96-63

1,189円

( 1,308円 )
1個 -

9日目

ISO規格準拠:標準形(複動片ロッド)CP96・C96-80

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました