(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
未確定27件の候補があります。
Loading...
ストローク別寸法表
ストローク | 10 | 20 | 30 |
---|---|---|---|
L1 | 66 | 76 | |
L2 | 58 | 68 | |
V | 48.5 | 58.5 | |
W | 25.5 | 35.5 | |
X | 28.5 | 26 | |
Y | 45.5 | 43 | |
RD | 15.5 | ||
HD | 32.5 | 22.5 |
ストローク | 10 | 20 | 30 |
---|---|---|---|
FA | 29.6 | ||
FB | 4 | ||
RD | 14.5 | ||
HD | 33.5 | 23.5 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 40 | 50 |
---|---|---|
L1 | 96 | 106 |
L2 | 88 | 98 |
n | 3 | 4 |
V | 74 | 84 |
W | 40.5 | 50.5 |
X | 27 | 28.5 |
Y | 44 | 65.5 |
RD | 25.5 | |
HD | 22.5 |
ストローク | 40 | 50 |
---|---|---|
FA | 29.6 | |
FB | 4 | |
RD | 24.5 | |
HD | 23.5 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 10 | 20 | 30 |
---|---|---|---|
L1 | 66 | 76 | |
L2 | 57 | 67 | |
V | 47.5 | 57.5 | |
W | 16 | 26 | |
RD | 13 | ||
HD | 34 | 24 |
ストローク | 10 | 20 | 30 |
---|---|---|---|
FA | 32.6 | ||
FB | 4 | ||
RD | 12 | ||
HD | 35 | 25 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 40 | 50 | 75 |
---|---|---|---|
L1 | 95 | 105 | 130 |
L2 | 86 | 96 | 121 |
n | 3 | 4 | 5 |
V | 72 | 82 | 107 |
W | 25 | 35 | 60 |
X | 26.5 | 28 | 25 |
Y | 41.5 | 63 | 80 |
RD | 13 | ||
HD | 33 |
ストローク | 40 | 50 | 75 |
---|---|---|---|
FA | 32.6 | ||
FB | 4 | ||
RD | 12 | ||
HD | 34 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 91 | 101 | 111 | ||
L2 | 79 | 89 | 99 | ||
n | 2 | 3 | |||
V | 66.5 | 76.5 | 86.5 | ||
W | 26 | 36 | 46 | ||
X | 37.5 | 36 | 32 | ||
Y | 32.5 | 31 | 57 | ||
RD | 21.5 | ||||
HD | 47 | 37 | 27 |
ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
FA | 37.8 | ||||
FB | 4 | ||||
RD | 20.5 | ||||
HD | 48 | 38 | 28 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 75 | 100 |
---|---|---|
L1 | 145 | 170 |
L2 | 133 | 158 |
V | 116 | 141 |
W | 55 | 80 |
X | 34.5 | 47 |
Y | 89.5 | 102 |
RD | 21.5 | |
HD | 36 |
ストローク | 75 | 100 |
---|---|---|
FA | 37.8 | |
FB | 4 | |
RD | 20.5 | |
HD | 37 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 96 | 106 | 116 | |||
L2 | 83.5 | 93.5 | 103.5 | |||
n | 2 | 3 | ||||
V | 69.8 | 79.8 | 89.8 | |||
W | 28 | 38 | 48 | |||
X | 34 | 45.5 | 35.5 | |||
Y | 28.5 | 40 | 60 | |||
T0/5※ T2/3※ | RD | 17 | ||||
HD | 56.5 | 46.5 | 36.5 | |||
T2/3W※ | RD | 19.5 | ||||
HD | 54 | 44 | 34 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 75 | 100 | 125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 158 | 183 | 208 | |||
L2 | 145.5 | 170.5 | 195.5 | |||
n | 4 | 5 | ||||
V | 123.3 | 148.3 | 173.3 | |||
W | 60 | 85 | 110 | |||
X | 39 | 37 | 49 | |||
Y | 93.5 | 121.5 | 133.5 | |||
T0/5※ T2/3※ | RD | 17 | ||||
HD | 53.5 | |||||
T2/3W※ | RD | 19.5 | ||||
HD | 51 |
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 110.5 | 120.5 | 130.5 | |||
L2 | 95.5 | 105.5 | 115.5 | |||
V | 78.5 | 88.5 | 98.5 | |||
W | 28.5 | 38.5 | 48.5 | |||
X | 45 | 51 | 49 | |||
Y | 34 | 40 | 38 | |||
T0/5※ T2/3※ | RD | 16 | ||||
HD | 69.5 | 59.5 | 49.5 | |||
T2/3W※ | RD | 18.5 | ||||
HD | 67 | 57 | 47 |
※防錆処理品Uの外形寸法図も同一です。
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 167 | 192 | 217 | 242 | ||
L2 | 152 | 177 | 202 | 227 | ||
n | 3 | 4 | 5 | |||
V | 129.3 | 154.3 | 179.3 | 204.3 | ||
W | 50 | 75 | 100 | 125 | ||
X | 46 | 53 | 51 | |||
Y | 75 | 115 | 122 | 160 | ||
T0/5※ T2/3※ | RD | 16 | ||||
HD | 61 | |||||
T2/3W※ | RD | 18.5 | ||||
HD | 58.5 |
※防錆処理品Uの外形寸法図も同一です。
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 122.5 | 132.5 | 142.5 | |||
L2 | 107.5 | 117.5 | 127.5 | |||
n | 2 | 3 | 2 | |||
V | 83.8 | 93.8 | 103.8 | |||
W | 35.5 | 45.5 | 55.5 | |||
X | 42.5 | 45.5 | 60.5 | |||
Y | 39 | 42 | 57 | |||
T0/5※ T2/3※ | RD | 18.5 | ||||
HD | 79 | 69 | 59 | |||
T2/3W※ | RD | 21 | ||||
HD | 76.5 | 66.5 | 56.5 |
※防錆処理品Uの外形寸法図も同一です。
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
ストローク別寸法表
ストローク | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 188 | 213 | 238 | 263 | ||
L2 | 173 | 198 | 223 | 248 | ||
n | 3 | 4 | 5 | |||
V | 138.8 | 163.8 | 188.8 | 213.8 | ||
W | 66 | 91 | 116 | 141 | ||
X | 60 | 55 | 45 | 60 | ||
Y | 96.5 | 131.5 | 161.5 | 176.5 | ||
T0/5※ T2/3※ | RD | 18.5 | ||||
HD | 79.5 | |||||
T2/3W※ | RD | 21 | ||||
HD | 77 |
※防錆処理品Uの外形寸法図も同一です。
注:位置決め穴を使用する場合は圧入にならない寸法のピンを使用してください。
ピンの推奨公差は、JIS公差m6以下です。
チューブ内径(mm) | 記号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ショックキラー形ストッパ ストローク調整範囲(片側) | |||
ストローク調整範囲 | ||||||||||||||||
5mm | 15mm | 25mm | ||||||||||||||
Φ6 | 14 | 19.9 | 11 | 21 | - | 4 | 1 | 13.5 | 10.5 | 24 | M3深さ3 | 21 | 9 | M3深さ3 | M8×0.75 | 9 |
Φ8 | 15.6 | 24.5 | 9.5 | 19.5 | - | 0.5 | 0.5 | 11 | 11 | 27.3 | M5深さ4 | 25 | 15.5 | M5深さ4 | M8×0.75 | 13.5 |
Φ12 | 15.5 | 29 | 12 | 22 | 32 | 1 | 1 | 13 | 13 | 31 | M5深さ4 | 25 | 12 | M5深さ4 | M8×0.75 | 14.5 |
Φ16 | 18 | 37 | 10 | 20 | 30 | 2 | 1 | 14 | 13 | 39 | M5深さ4 | 28.5 | 14 | M5深さ4 | M10×1 | 15 |
Φ20 | 20.5 | 45.5 | 14.5 | 24.5 | 34.5 | 4 | 2.5 | 20.5 | 19 | 47 | Rc1/8 | 28.5 | 9.5 | M5深さ4 | M12×1 | 13 |
Φ25 | 20.5 | 57 | 11.5 | 21.5 | 31.5 | 2.5 | 2.5 | 19 | 19 | 54.5 | Rc1/8 | 25.5 | 8 | M5深さ4 | M12×1 | 10 |
注1:F、H、L寸法はストッパ部ポート有り(S※D※、A※D※)の場合のみです。
注2:ストローク調整用ストッパ(S1~S6)の図は、ストローク調整範囲が、5mmの場合の図です。調整量を変更した場合は、C寸法が調整量増加分大きくなります。
注3:落下防止機能付にS3※※~S6※※、A3※※~A6※※はありません。
■配管ポート位置変更時、M3、M5のプラグ(六角穴付止めねじ)には接着剤を使用してください。(推奨接着剤ロックタイト222・221、スリーボンド1344など低強度接着剤)
■配管ポート位置と作動方向について
Rはロッド側加圧ポートを示し、Hはヘッド側加圧ポートを示します。工場出荷時にはR1、H1(ストッパ選択時、ストッパの位置によってはR2、H2)以外のポートはプラグによりシールされています。
■後方配管について
本製品は落下防止形を除き、後方配管(上図R2、H3ポート)でのご使用が可能です。ご使用される際はR3、H3ポートをシールしているプラグを取り外し、下表のプラグでR1、H1ポートをシールしてください。
項目 | プラグ |
---|---|
LCG-6 | R3、H3ポートをシールしていたプラグで、R1、H1ポートをシールしてください。 |
LCG-8 | M5×5(六角穴付き止めねじ) |
LCG-12 | |
LCG-16 | |
LCG-20 | R1/8(六角穴付テーパねじプラグ) |
LCG-25 | R3、H3ポートをシールしていたプラグで、R1、H1ポートをシールしてください。 |
Φ8~20の場合には別途上表のプラグを2個ご用意頂く必要があります。
■配管継手の注意事項
配管時は必ずスピードコントローラをつけてご使用ください。また、使用可能な継手は以下のとおりです。
チューブ内径(mm) | 項目 | |||
---|---|---|---|---|
ポート径 | ポート位置寸法A | 使用出来る継手 | 継手外径B | |
Φ6 | M3 | 4 | SC3W-M3-4 SC3U-M3-4 SC3W-M3-3.2 SC3U-M3-3.2 GWS3-M3-S GWS4-M3-S | Φ8以下 |
Φ8 | M5 | 5.5 | SC3W-M5-4 SC3W-M5-6 GWS4-M5-S GWS4-M5 | Φ11以下 |
Φ12 | 5.5 | |||
Φ16 | 6.5 | SC3W-M5-4 SC3W-M5-6 GWS4-M5-S GWS4-M5 GWL4-M5 GWL6-M5 GWS6-M5 | Φ13以下 | |
Φ20 | Rc1/8 | 8 | SC3W-6-4、6、8 GWS4-6 GWS8-6 GWL6-6 GWS6-6 GWL4-6 | Φ15以下 |
Φ25 | 9 |
型番 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブル材質 |
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
走行荷重許容値(垂直)(kg) |
最高使用圧力(MPa) |
最低使用圧力(MPa) |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
スイッチ |
オプション |
リード線長さ(m) |
スイッチ数 |
使用速度(mm/s) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
~25.0
|
20.1~30.0
|
1.43
|
-
|
-
|
-
|
66
|
25
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
6
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
~25.0
|
20.1~30.0
|
1.43
|
-
|
-
|
-
|
66
|
25
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
6
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
~25.0
|
20.1~30.0
|
1.43
|
-
|
-
|
-
|
76
|
25
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
6
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
~25.0
|
20.1~30.0
|
1.58
|
-
|
-
|
-
|
96
|
25
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
6
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
~25.0
|
20.1~30.0
|
1.58
|
-
|
-
|
-
|
106
|
25
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
8
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1.55
|
0.7
|
0.15
|
-
|
66
|
30
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
8
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1.55
|
0.7
|
0.15
|
-
|
66
|
30
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
8
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1.55
|
0.7
|
0.15
|
-
|
76
|
30
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
8
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1.96
|
0.7
|
0.15
|
-
|
95
|
30
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
8
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1.96
|
0.7
|
0.15
|
-
|
105
|
30
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
8
|
51~100
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
1.96
|
0.7
|
0.15
|
-
|
130
|
30
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
-
|
91
|
40
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
-
|
91
|
40
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
-
|
91
|
40
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
-
|
101
|
40
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
-
|
111
|
40
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
51~100
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
-
|
145
|
40
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
51~100
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
150.1~200.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
-
|
170
|
40
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
12
|
51~100
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
150.1~200.0
|
25.1~50.0
|
20.1~30.0
|
2.82
|
0.7
|
0.15
|
100
|
170
|
40
|
30
|
F2H
|
なし
|
3
|
2個付
|
50~500
| 1個 | 62,828円(
69,111円
) | 13日目 | |
16
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
96
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
16
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
96
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
16
|
~30
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
96
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
16
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
106
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
16
|
31~50
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
100.1~150.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
116
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
16
|
51~100
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
150.1~200.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
158
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
16
|
51~100
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
150.1~200.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
183
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
16
|
101~250
|
1.1~5.0
|
ステンレス鋼
|
200.1~300.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
4.86
|
0.7
|
0.15
|
-
|
208
|
50
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 19日目 |
Loading...
長寿命シリンダ。
【特長】
・高精度・高剛性を重視した幅広ガイドを搭載。設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富なリニアガイド付きシリンダです
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品リニアスライドシリンダLCGシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針